Noix de serrage aluminium noir anodisé 31156-0808
- Pour le serrage de pièces cylindriques
- Réglable sans paliers
- La conception simple permet un serrage rapide
- Serrage sans outils grâce à la poignée papillon
Unité de vente
€48.07
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Noix de serrage
Modèle 2
avec poignée papillon
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
anodisé
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
chromé brillante
D1=Diamètre intérieur
8
D=diamètre intérieur
8
D2
16
D3
14
H
54,6
H1
17
H2
12
H3
16
H4
25,6
H5
24
L
50
L1
18
L2
12
Taille
2
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps et boulon en acier.
Bride en aluminium haute résistance.
Poignée papillon en thermoplastique, gris foncé.
Bride en aluminium haute résistance.
Poignée papillon en thermoplastique, gris foncé.
Finition
Corps et boulon chromés mats.
Bride anodisée noire.
Bride anodisée noire.
Nota
Réglage sans palier, serrage rapide grâce à la poignée papillon.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.