EN
Choose your language
Désignation
Comparateur
Modèle 1
avec certificat de calibrage
Modèle 2
DIN 878
Modèle
Comparateur avec certificat de calibrage
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
Matière, Finition
Boîtier : métal robuste, chromé.
Nota
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6
Plage de mesure : 10 mm
Graduation : 0,01 mm
Course de la touche mobile : 1 mm par tour de la grande aiguille
Ø boîtier : 58 mm
Compteur de tours
Repères de tolérance
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté