Dial gauge digital aluminium 32542-01
- Tige de serrage Ø 8 mm
- Système de mesure multi-unités : mm/pouces
- Résolution jusqu'à 0,001 mm
- Indice de protection IP 54
- Touche mobile rectifiée et trempée
Sales unit
936,00 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Dial gauge
Version 1
digital
Main
material
aluminium
PIX=resolution in mm
0,001
W2=measuring span
25
A
78,4
B
53,4
Dimensions
A / B
78,4 / 53,4
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Precision
mm
0,005
Probe
force
N
0,6 - 1,10
Repeat
precision
µm
2 (±2s)
UN No.
UN 3091
Version
Dial gauge
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Carter aluminium.
Touche mobile en acier inoxydable.
Touche mobile en acier inoxydable.
Finition
Touche mobile rectifiée et trempée.
Nota
Affichage rotatif 280°
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6 Pointe de contact interchangeable, taraudage M 2.5, classe de protection IP42.
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6 Pointe de contact interchangeable, taraudage M 2.5, classe de protection IP42.
Fonction
– Système de mesure commutable de mm à pouces
– PRESET
Électronique désactivable.
Affichage LCD à 6 chiffres.
Chiffres extra larges.
Hauteur des chiffres 8,5 mm.
Vitesse de déplacement max. 1,5 m/s.
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB norme d’usine.
Autonomie de la batterie env. 2 000 h
Batterie de type CR2032 incl.
– PRESET
Électronique désactivable.
Affichage LCD à 6 chiffres.
Chiffres extra larges.
Hauteur des chiffres 8,5 mm.
Vitesse de déplacement max. 1,5 m/s.
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB norme d’usine.
Autonomie de la batterie env. 2 000 h
Batterie de type CR2032 incl.
Accessoire
Pile de rechange, type CR2032.
Référence 32510-20.
Référence 32510-20.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.