Comparateur numérique aluminium 32542-04
- Tige de serrage Ø 8 mm
- Système de mesure multi-unités : mm/pouces
- Résolution jusqu'à 0,001 mm
- Indice de protection IP 54
- Touche mobile rectifiée et trempée
Unité de vente
€625.65
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Comparateur
Modèle 1
numérique
Matériau
du corps de base
aluminium
PIX=résolution en mm
0,01
W2=plage de mesure
12,5
A
65,9
B
53,4
Classe de marchandises dangereuses
classe de marchandise dangereuse 9
Dimensions
en mm A / B
65,9 / 53,4
Force de mesure
en N
0,65 - 0,9
Modèle
Comparateur
N° ONU
UN 3091
Précision
en mm
0,010
Répétabilité
en µm
2 (±2s)
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Carter aluminium.
Touche mobile en acier inoxydable.
Touche mobile en acier inoxydable.
Finition
Touche mobile rectifiée et trempée.
Nota
Affichage rotatif 280°
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6 Pointe de contact interchangeable, taraudage M 2.5, classe de protection IP42.
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6 Pointe de contact interchangeable, taraudage M 2.5, classe de protection IP42.
Fonction
– Système de mesure commutable de mm à pouces
– PRESET
Électronique désactivable.
Affichage LCD à 6 chiffres.
Chiffres extra larges.
Hauteur des chiffres 8,5 mm.
Vitesse de déplacement max. 1,5 m/s.
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB norme d’usine.
Autonomie de la batterie env. 2 000 h
Batterie de type CR2032 incl.
– PRESET
Électronique désactivable.
Affichage LCD à 6 chiffres.
Chiffres extra larges.
Hauteur des chiffres 8,5 mm.
Vitesse de déplacement max. 1,5 m/s.
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB norme d’usine.
Autonomie de la batterie env. 2 000 h
Batterie de type CR2032 incl.
Accessoire
Pile de rechange, type CR2032.
Référence 32510-20.
Référence 32510-20.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.