FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Dial gauge
Version 1
digital
Version 2
with calibration certificate
Main material
aluminium
PIX=resolution in mm
0,01
W2=measuring span
12,5
A
65,9
B
53,4
Dimensions A / B
65,9 / 53,4
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Precision mm
0,010
Probe force N
0,65 - 0,9
Repeat precision µm
2 (±2s)
UN No.
UN 3091
Version
Dial gauge with calibration certificate
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Carter aluminium.
Touche mobile en acier inoxydable.
Finition
Touche mobile rectifiée et trempée.
Nota
Affichage rotatif 280°
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6 Pointe de contact interchangeable, taraudage M 2.5, classe de protection IP42.
Fonction
– Système de mesure commutable de mm à pouces
– PRESET

Électronique désactivable.
Affichage LCD à 6 chiffres.
Chiffres extra larges.
Hauteur des chiffres 8,5 mm.
Vitesse de déplacement max. 1,5 m/s.
Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB norme d’usine.
Autonomie de la batterie env. 2 000 h
Batterie de type CR2032 incl.
Accessoire
Pile de rechange, type CR2032.
Référence 32510-20.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought