Élément d’angle pour griffes à serrage rapide aluminium avec revêtement dur 34007-1
- Logement pour éléments de positionnement et de bridage
- Angle réglable
- Pivotement continu
- Réglage fin
Unité de vente
1 492,56 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Élément d’angle
Modèle 1
pour griffes à serrage rapide
Modèle 2
pivotante
Type de forme
réglable
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
avec revêtement dur
B=Largeur
60
D2=Diamètre
24
D=diamètre
54
H=Hauteur
116,5
L=Longueur
53,5
B1
60
D1
54
D3
23
D4
15
H1
123,1
L1
77,5
L2
81
L3
60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Arbre en inox.
Vis sans fin en acier.
Arbre en inox.
Vis sans fin en acier.
Finition
Corps de base à revêtement dur.
Nota
Ces éléments d’angle pivotants peuvent être montés sans outil sur les griffes à serrage rapide et plaques de base ou les tables de positionnement, et peuvent être associés et reliés à tous les produits dotés d’une fixation rapide.
La griffe à serrage rapide pivote et s’incline. Sa plage de pivotement est comprise entre +90° et -55°. Le pivotement est rendu possible par un réducteur à vis sans fin. La plage de pivotement est de 360° en continu ou tous les 90° par encliquetage. La fixation s’effectue par vis moletée.
Le réglage de l’angle est gradué par 2°.
La griffe à serrage rapide pivote et s’incline. Sa plage de pivotement est comprise entre +90° et -55°. Le pivotement est rendu possible par un réducteur à vis sans fin. La plage de pivotement est de 360° en continu ou tous les 90° par encliquetage. La fixation s’effectue par vis moletée.
Le réglage de l’angle est gradué par 2°.
Sur demande
Rotation au moyen d’un réducteur.
Accessoire
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Adaptateurs 33225-20.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Adaptateurs 33225-20.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.