Mandrin de précision à trois mors aluminium 33226-100
- Grande précision
- Pour le serrage interne ou externe
- Mors de serrage réversible
Unité de vente
€1,641.01
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mandrin de précision à trois mors
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
acier
A1
1-40
A2
28-66
A3
48-84
A4
68-102
D
100
D1
105,5
D2
18
D3
89
E1
20-60
E2
40-80
E3
60-100
E4
9
H
48
H1
33
H2
4,5
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
Corps de base et mors en acier.
À partir du Ø100, corps de base en aluminium, mors en acier.
À partir du Ø100, corps de base en aluminium, mors en acier.
Finition
Corps de base naturel, mors trempés, naturels.
À partir du Ø100, corps de base anodisé dur, mors trempés, naturels.
À partir du Ø100, corps de base anodisé dur, mors trempés, naturels.
Nota
Ces mandrins sont spécialement conçus pour les applications nécessitant une force de serrage faible mais une précision élevée. Pour le serrage interne ou externe de pièces cylindriques. Le serrage de la pièce s'effectue en tournant simplement la bague de serrage à la main ou à l'aide de la poignée fournie. Les mors de serrage trempés ont des configurations à paliers vers l'extérieur et sont réversibles. Pour l'inversion, chaque mors de serrage est marqué avec deux numéros. Le numéro indiqué sur le mors de serrage à l'extérieur doit coïncider avec le numéro sur le corps de base.
Mandrins D=50 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d'une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins D=64 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d'une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins D=104 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 3 mm) d'une longueur de 12, 18 ou 24 mm.
Mandrins D=160 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 4 mm) d'une longueur de 18 ou 24 mm.
Les broches peuvent être emmanchées sur la face supérieure du mors et permettent un serrage augmenté des petites pièces. Les broches peuvent être démontées.
Concentricité < 0,03 mm
Planéité < 0,01 mm
Répétabilité < 0,01 mm
Mandrins D=50 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d'une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins D=64 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d'une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins D=104 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 3 mm) d'une longueur de 12, 18 ou 24 mm.
Mandrins D=160 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 4 mm) d'une longueur de 18 ou 24 mm.
Les broches peuvent être emmanchées sur la face supérieure du mors et permettent un serrage augmenté des petites pièces. Les broches peuvent être démontées.
Concentricité < 0,03 mm
Planéité < 0,01 mm
Répétabilité < 0,01 mm
Indication de dessin
1) Cotes de montage ci-dessous pour mandrins 100 et 160 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.