Precision three-jaw chuck aluminium 33226-160
- Grande précision
- Pour le serrage interne ou externe
- Mors de serrage réversible
Sales unit
€2,465.88
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Precision three-jaw chuck
Main
material
aluminium
Component
material
steel
A1
2,5-70
A2
42-120
A3
100-160
D
160
D1
164
D2
34
D3
96
E1
38-100
E2
90-160
E4
20
H
78,5
H1
53
H2
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps de base et mors en acier.
À partir du Ø100, corps de base en aluminium, mors en acier.
À partir du Ø100, corps de base en aluminium, mors en acier.
Finition
Corps de base naturel, mors trempés, naturels.
À partir du Ø100, corps de base anodisé dur, mors trempés, naturels.
À partir du Ø100, corps de base anodisé dur, mors trempés, naturels.
Nota
Ces mandrins sont spécialement conçus pour les applications nécessitant une force de serrage faible mais une précision élevée. Pour le serrage interne ou externe de pièces cylindriques. Le serrage de la pièce s'effectue en tournant simplement la bague de serrage à la main ou à l'aide de la poignée fournie. Les mors de serrage trempés ont des configurations à paliers vers l'extérieur et sont réversibles. Pour l'inversion, chaque mors de serrage est marqué avec deux numéros. Le numéro indiqué sur le mors de serrage à l'extérieur doit coïncider avec le numéro sur le corps de base.
Mandrins D=50 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d'une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins D=64 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d'une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins D=104 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 3 mm) d'une longueur de 12, 18 ou 24 mm.
Mandrins D=160 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 4 mm) d'une longueur de 18 ou 24 mm.
Les broches peuvent être emmanchées sur la face supérieure du mors et permettent un serrage augmenté des petites pièces. Les broches peuvent être démontées.
Concentricité < 0,03 mm
Planéité < 0,01 mm
Répétabilité < 0,01 mm
Mandrins D=50 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d'une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins D=64 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d'une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins D=104 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 3 mm) d'une longueur de 12, 18 ou 24 mm.
Mandrins D=160 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 4 mm) d'une longueur de 18 ou 24 mm.
Les broches peuvent être emmanchées sur la face supérieure du mors et permettent un serrage augmenté des petites pièces. Les broches peuvent être démontées.
Concentricité < 0,03 mm
Planéité < 0,01 mm
Répétabilité < 0,01 mm
Indication de dessin
1) Cotes de montage ci-dessous pour mandrins 100 et 160 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.