EN
Choose your language
Designation
Carrier plate
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
B=Width
29
H=Height
7
L=Length
52
B1
22
D
3,4
H1
6
L1
42
L2
3,5
L3
11
L4
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Aluminium anodisé.
Nota
Les plaques de fixation en aluminium peuvent être utilisées comme plaques de base pour les étaux de précision 33225-10.
Les étaux de précision peuvent être montés sur tous les systèmes de positionnement de dimension B=29 ou B=46 à l'aide des plaques de fixation.
Accessoire
Adaptés aux tables de positionnement (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), tables croisées (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) et tables élévatrices (21140, 21142).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought