Plaque de base avec taraudages aluminium avec revêtement dur 01042-60030020
Unité de vente
1 463,50 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
avec taraudages
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
avec revêtement dur
B=Largeur
300
D=Filetage
M6
H=Hauteur
20
L=Longueur
600
B1
25
B2
50
L1
25
L2
50
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
Aluminium.
Finition
avec revêtement dur.
Nota
Plaques de base avec taraudages de fixation M6 au pas de 50 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.