FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Contre-pointe
Forme
A
Type de forme
pointu
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
avec revêtement dur
Matériau des composants
acier
Surface des composants
nitrocarburation
B=Largeur
120
H=Hauteur
75
L=Longueur
370
B1
90
B2
25
D max.
14,5
D min.
0
D1
15
D2
29,9
D3
14,8
D4
10
H1
95
H2
25
L1
75
L2
80
L3
88,3
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Contre-pointe en aluminium.
Pointes et guides en acier.
Finition
Contre-pointe à revêtement dur.
Pointes et guides nitrocarburés.
Nota
La contre-pointe est composée de deux parties avec une pointe fixe et une pointe mobile. Le logement mobile est monté sur ressort et peut être verrouillé. Les pointes peuvent être remplacées si besoin (pointes pour contre-pointes 34024-06).
Convient pour les mesures optiques sur les projecteurs. Réglable séparément grâce aux guides de colonne avec serrage par vis sans tête.
La fixation sur la table de mesure peut se faire au moyen d’une griffe de serrage.

Offre des portées de 0 à 210 mm.

D min. et D max. se réfèrent à la pièce à mesurer.
Sur demande
Contre-pointe et plaque de base séparées.
Accessoire
Pointes 34024-06.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought