Bille de convoyage à clipser acier zingué 95160-115
- Montage et démontage faciles du côté fonctionnel
- Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure
- Joint en feutre pour protéger pour protéger contre les impuretés
Unité de vente
17,03 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bille de convoyage
Modèle 1
à clipser
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
D1=Diamètre extérieur
31
D=diamètre
24±0,1
H1=Hauteur
9,5
H=Hauteur
21
Capacité de charge C
(N)
600
DK
15,8
H2
2,8
Matériau de la
bille de charge
acier
Matériau de la
bille support
acier
S
2
Type de fixation
clip à ressort
Ø du logement
DB
25 +0,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier zingué.
Nota
Ces billes de convoyage avec élément de fixation peuvent être facilement montées et démontées du côté fonctionnel. Leur fixation s’effectue à l’aide de griffes élastiques. Celles-ci permettent de grandes tolérances au niveau de l’alésage de montage.
Elles sont dotées d’un joint en feutre qui les protège contre les salissures.
S = Épaisseur nominale minimale de la pièce de fixation.
Ces billes de convoyage ne sont pas conçues pour supporter des chocs importants.
Les chocs soudains peuvent endommager les billes, les bandes de roulement ou le boîtier, et nuire considérablement au bon fonctionnement ainsi qu’à la longévité des billes de convoyage.
Pour les applications soumises à des chocs, nous vous recommandons d’utiliser nos billes de convoyage haute résistance ou nos modèles dotés d’un boîtier en acier massif, qui sont conçus pour supporter des contraintes mécaniques plus élevées.
Elles sont dotées d’un joint en feutre qui les protège contre les salissures.
S = Épaisseur nominale minimale de la pièce de fixation.
Ces billes de convoyage ne sont pas conçues pour supporter des chocs importants.
Les chocs soudains peuvent endommager les billes, les bandes de roulement ou le boîtier, et nuire considérablement au bon fonctionnement ainsi qu’à la longévité des billes de convoyage.
Pour les applications soumises à des chocs, nous vous recommandons d’utiliser nos billes de convoyage haute résistance ou nos modèles dotés d’un boîtier en acier massif, qui sont conçus pour supporter des contraintes mécaniques plus élevées.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
2) Bille de roulement
Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.