Bille de convoyage acier inoxydable naturel 95182-01-190820
- Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure
- Stabilité élevée
Unité de vente
21,50 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bille de convoyage
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
32,1
D=diamètre
25,4
H1=Hauteur
4,7
H=Hauteur
50,2
L=longueur de filetage
20
Capacité de charge C
(N)
250
Code acier
1.4021
Couple de
serrage des
vis en Nm
15
D2
M8
DK
19
Matériau de la
bille de charge
inox
Matériau de la
bille support
inox
Type de fixation
filetage
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
Rotules inox 1.4021.
Corps inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Ces billes de convoyage offrent une large plage d’appui.
Grâce à leur fixation par perçage, elles offrent une grande stabilité et une capacité de charge élevée.
Le joint racleur profilé de la bille support se trouve à l’extérieur.
Ces billes de convoyage ne sont pas conçues pour supporter des chocs importants.
Les chocs soudains peuvent endommager les billes, les bandes de roulement ou le boîtier, et nuire considérablement au bon fonctionnement ainsi qu’à la longévité des billes de convoyage.
Pour les applications soumises à des chocs, nous vous recommandons d’utiliser nos billes de convoyage haute résistance ou nos modèles dotés d’un boîtier en acier massif, qui sont conçus pour supporter des contraintes mécaniques plus élevées.
Grâce à leur fixation par perçage, elles offrent une grande stabilité et une capacité de charge élevée.
Le joint racleur profilé de la bille support se trouve à l’extérieur.
Ces billes de convoyage ne sont pas conçues pour supporter des chocs importants.
Les chocs soudains peuvent endommager les billes, les bandes de roulement ou le boîtier, et nuire considérablement au bon fonctionnement ainsi qu’à la longévité des billes de convoyage.
Pour les applications soumises à des chocs, nous vous recommandons d’utiliser nos billes de convoyage haute résistance ou nos modèles dotés d’un boîtier en acier massif, qui sont conçus pour supporter des contraintes mécaniques plus élevées.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
2) Bille de roulement
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.