FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bille de convoyage
Modèle 1
mini
Forme
B
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
aluminium
D1=Diamètre extérieur
15
D=diamètre
15
H1=Hauteur
2
H=Hauteur
20,5
L=longueur de filetage
8
Capacité de charge C (N)
150
D2
M4
DK
7,9
Matériau de la bille de charge
inox
Matériau de la bille support
inox
Type de fixation
filetage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Modèle acier :
Bille de charge en acier.
Billes support en acier.
Boîtier en acier zingué.
Couvercle en acier zingué.

Modèle inox :
Bille de charge en inox.
Billes support en inox.
Boîtier en Inox.
Couvercle en aluminium.
Nota
Ces billes de convoyage sont composées d’un boîtier avec coussinet de palier intégré, d’un couvercle, d’une bille de charge et de plusieurs billes support. Destinées à une utilisation dans les instruments de mesure, au transport de matériel en salle stérile et aux mécanismes miniatures.

Ces billes de convoyage ne sont pas conçues pour supporter des chocs importants.
Les chocs soudains peuvent endommager les billes, les bandes de roulement ou le boîtier, et nuire considérablement au bon fonctionnement ainsi qu’à la longévité des billes de convoyage.

Pour les applications soumises à des chocs, nous vous recommandons d’utiliser nos billes de convoyage haute résistance ou nos modèles dotés d’un boîtier en acier massif, qui sont conçus pour supporter des contraintes mécaniques plus élevées.


Tolérances générales ± 0,3 mm.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté