Bille de convoyage mini acier zingué 95180-1106
- Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure
- Polyvalent
Unité de vente
€47.20
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bille de convoyage
Modèle 1
mini
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
17
D=diamètre
17
H1=Hauteur
2
H=Hauteur
26
L=longueur de filetage
15
Capacité de charge C
(N)
200
D2
M6
DK
6,4
Matériau de la
bille de charge
acier
Matériau de la
bille support
acier
Type de fixation
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Modèle acier :
Bille de charge en acier.
Billes support en acier.
Boîtier en acier zingué.
Couvercle en acier zingué.
Modèle inox :
Bille de charge en inox.
Billes support en inox.
Boîtier en Inox.
Couvercle en aluminium.
Bille de charge en acier.
Billes support en acier.
Boîtier en acier zingué.
Couvercle en acier zingué.
Modèle inox :
Bille de charge en inox.
Billes support en inox.
Boîtier en Inox.
Couvercle en aluminium.
Nota
Ces billes de convoyage sont composées d’un boîtier avec coussinet de palier intégré, d’un couvercle, d’une bille de charge et de plusieurs billes support. Destinées à une utilisation dans les instruments de mesure, au transport de matériel en salle stérile et aux mécanismes miniatures.
Ces billes de convoyage ne sont pas conçues pour supporter des chocs importants.
Les chocs soudains peuvent endommager les billes, les bandes de roulement ou le boîtier, et nuire considérablement au bon fonctionnement ainsi qu’à la longévité des billes de convoyage.
Pour les applications soumises à des chocs, nous vous recommandons d’utiliser nos billes de convoyage haute résistance ou nos modèles dotés d’un boîtier en acier massif, qui sont conçus pour supporter des contraintes mécaniques plus élevées.
Tolérances générales ± 0,3 mm.
Ces billes de convoyage ne sont pas conçues pour supporter des chocs importants.
Les chocs soudains peuvent endommager les billes, les bandes de roulement ou le boîtier, et nuire considérablement au bon fonctionnement ainsi qu’à la longévité des billes de convoyage.
Pour les applications soumises à des chocs, nous vous recommandons d’utiliser nos billes de convoyage haute résistance ou nos modèles dotés d’un boîtier en acier massif, qui sont conçus pour supporter des contraintes mécaniques plus élevées.
Tolérances générales ± 0,3 mm.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
2) Bille de roulement
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.