FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roue de guidage
Modèle 1
cylindrique
Modèle 2
Avec roulement à billes
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
nickelé
Matériau des composants
acier
B=largeur de courroie
19
D1=Diamètre intérieur
10
D=diamètre de roue
36
Capacité de charge dynamique N
4550
Capacité de charge statique N
1970
D2
22
D3
26
Palier de roue
roulement à billes
Roulement à billes
6000-ZZ
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
Acier de traitement.
Finition
Revêtement de bande de roulement nickelé.
Nota
La bande de roulement et le roulement à billes sont solidement reliés par un circlip.

Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Sur demande
Revêtement de bande de roulement en polyacétal noir.
Accessoire
Axe adapté 95102.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought