Convoyeur à bande avec moteur interne aluminium 95300-010047200X750
- Espace de montage réduit au minimum, pas d'arêtes gênantes
- Possibilités de montage flexibles avec système profilé de type B
- Régulation externe du moteur par câbles de commande
- Très durable
- Technique de régulation intégrée
Sur demande
Ajouté à votre panier
Désignation
Convoyeur à bande
Modèle 1
avec moteur interne
Matériau
du corps de base
aluminium
Matériau
des composants
acier inoxydable
B=Largeur de courroie
200
L=Longueur
750
Matériau de la sangle côté transport
PVC lisse, Shore 70A
Rapport de transmission
20,6:1
Vitesse de la bande
en m/min max.
26
charge
max.
en kg
10
Description
Matière
Cadre profilé aluminium 45x45 type B.
Bride de palier aluminium.
Vis acier.
Support de courroie inox 1.4301.
Rouleaux de renvoi aluminium.
Tôle d’appui de la courroie tôle VA 2 mm.
Axes inox.
Courroie côté transport dureté PVC 70 Shore A (±5).
Finition
Cadre et bride de palier anodisé.
Vis galvanisées.
Vis galvanisées.
Nota
- Entraînement interne
- 24V DC commutation électrique, longue durée de vie
- espace de montage minimum, pas de bords encombrants
- technique de régulation intégrée
- Largeurs et longueurs par gradation de 1 mm sur demande
- Possibilités de montage flexibles avec systèmes profilés type B
- Régulation externe du moteur par câbles de commande
- Côté roulement de la courroie de transport tissu avec imprégnation polyuréthane (TPU)
- Le tissu de la courroie de transport est en polyester (PET)
- Le côté transport de la courroie a une surface lisse
- 24V DC commutation électrique, longue durée de vie
- espace de montage minimum, pas de bords encombrants
- technique de régulation intégrée
- Largeurs et longueurs par gradation de 1 mm sur demande
- Possibilités de montage flexibles avec systèmes profilés type B
- Régulation externe du moteur par câbles de commande
- Côté roulement de la courroie de transport tissu avec imprégnation polyuréthane (TPU)
- Le tissu de la courroie de transport est en polyester (PET)
- Le côté transport de la courroie a une surface lisse
Données techniques
- Tension nominale : 24 V
- Puissance type : 30 W, 65 W à partir d'une largeur de courroie de 100 mm
- Courant de démarrage : 2 A
- Vitesse de rotation du moteur : 5 000 min-1
- Longueur de câble : 5 m
- Épaisseur de la courroie de transport : max. 2 mm
- Sortie de câble : à droite (standard)
Entraînement du convoyeur :
- moteur EC sans balai 24 V, 30 W, 65 W à partir d'une largeur de courroie de 100 mm
- électronique de régulation intégrée au convoyeur
- engrenage droit
- entraînement à courroie dentée sous la courroie de transport
- Puissance type : 30 W, 65 W à partir d'une largeur de courroie de 100 mm
- Courant de démarrage : 2 A
- Vitesse de rotation du moteur : 5 000 min-1
- Longueur de câble : 5 m
- Épaisseur de la courroie de transport : max. 2 mm
- Sortie de câble : à droite (standard)
Entraînement du convoyeur :
- moteur EC sans balai 24 V, 30 W, 65 W à partir d'une largeur de courroie de 100 mm
- électronique de régulation intégrée au convoyeur
- engrenage droit
- entraînement à courroie dentée sous la courroie de transport
Montage
Branchements / fonctions électriques (câble de 5 m à 7 fils avec extrémités ouvertes) :
blanc : +24 V alimentation protégée contre l'inversion de polarité
marron : -Gnd alimentation protégée contre l'inversion de polarité
vert : entrée numérique 1
jaune : entrée numérique 2
gris : 0-5 V régulation de vitesse analogique de 12 % à 100 % de la vitesse nominale
rose : signal -Gnd (pour la régulation de vitesse)
bleu : réserve
Signification des entrées numériques 1 et 2 :
entrée 1=0 entrée 2=0 - sortie
entrée 1=1 entrée 2=0 - sens de marche
entrée 1=0 entrée 2=1 - sens inverse
entrée 1=1 entrée 2=1 - arrêt (freinage)
blanc : +24 V alimentation protégée contre l'inversion de polarité
marron : -Gnd alimentation protégée contre l'inversion de polarité
vert : entrée numérique 1
jaune : entrée numérique 2
gris : 0-5 V régulation de vitesse analogique de 12 % à 100 % de la vitesse nominale
rose : signal -Gnd (pour la régulation de vitesse)
bleu : réserve
Signification des entrées numériques 1 et 2 :
entrée 1=0 entrée 2=0 - sortie
entrée 1=1 entrée 2=0 - sens de marche
entrée 1=0 entrée 2=1 - sens inverse
entrée 1=1 entrée 2=1 - arrêt (freinage)
Sur demande
- Largeur de la courroie B de 60 mm à 300 mm
- Longueur totale L de 520 à 2000 mm
- Autres matériaux de courroie
- Autres rapports de transmission
- Longueur totale L de 520 à 2000 mm
- Autres matériaux de courroie
- Autres rapports de transmission
Indication de dessin
1) Vis de réglage autobloquante (4x)
2) Largeur de rainure 10
3) Profilé aluminium 45x45 de type B
4) M6 (des deux côtés)
5) Poulie bombée
6) Câble de 5 m à 7 fils
7) Boîtier de commande moteur
8) Courroie dentée profil T5
9) Rouleau d'entraînement bombé
10) Engrenage droit / démultiplicateur de force
11) Moteur 24 V EC (sans balai)
2) Largeur de rainure 10
3) Profilé aluminium 45x45 de type B
4) M6 (des deux côtés)
5) Poulie bombée
6) Câble de 5 m à 7 fils
7) Boîtier de commande moteur
8) Courroie dentée profil T5
9) Rouleau d'entraînement bombé
10) Engrenage droit / démultiplicateur de force
11) Moteur 24 V EC (sans balai)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.