FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roue à bandage en caoutchouc
Modèle 1
sans système de blocage
Modèle 2
sans boîtier
Type de produit
élastique
Matériau du corps de base
caoutchouc
B=largeur de courroie
35
D=diamètre de roue
200
B1
60
Charge admissible en kg
450
D1
20
Palier de roue
roulement à billes
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
Corps de roue : aluminiun coulé.
Bandage : caoutchouc élastique.
Nota
Bandage fixé par vulcanisation sur la jante. Nos roues équipées de bandages élastiques en caoutchouc possèdent une résistance accrue à l'usure et se caractérisent par un frottement réduit et un très bon confort de marche.
Résiste à des températures de -30 °C à +80 °C.
Ces roues s'utilisent comme roues avant pour chariots élévateurs à fourche.
Autres tailles sur demande.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought