FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roulette d'immobilisation
Modèle 1
avec système de blocage
Matériau du corps de base
polyamide
Matériau des composants
acier
B=largeur de courroie
37
D=diamètre de roue
80
H=hauteur totale
120
A
56
B1
55
B2
60
B3
80
B4
85
Charge admissible en kg
230
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
Palier de roue
Palier lisse
Type de fixation
plaque à visser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Corps en tôle d’acier.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied mécanique en acier.
Finition
Corps zingué et bleu passivé.
Roue blanche.
Pied mécanique zingué avec support en caoutchouc gris.
Nota
Roue de levage, version roue orientable avec pied mécanique réglable intégré. Roulement à billes étanche situé dans la couronne de pivotement. Axe vissé. Facilité d'utilisation grâce au levier de commande ergonomique dont l'orientation est indépendante de celle de la roue. Grâce à sa petite course d'actionnement qui produit un déplacement important du poussoir et une force de levage élevée, ce levier permet de soulever des dispositifs lourds et de les fixer en toute sécurité.
Indication de dessin
1) pivotant
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought