EN
Choose your language
Designation
Lifting castor
Version 1
with locking system
Main material
polyamide
Component material
aluminium
B=belt width
22
D=roller diameter
50
H=total height
84
A
38
B1
-
B2
-
B3
72
D1
M12x15
H1
94
Kind of fastening
bolt hole
L
-
L1
-
Permissible load kg
250
R
63
SW
46
Wheel bearing
Plain bearing
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
Corps en aluminium moulé sous pression.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied réglable en caoutchouc durci.
Finition
Corps avec thermolaquage, blanc ivoire.
Acier zingué, bleu passivé.
Roue, pied réglable noirs.
Nota
Roue de levage avec pied réglable intégré. Avec roulement à billes étanche dans la couronne de pivotement. Réglage en hauteur avec clé plate SW 13 ou molette de réglage intégrée. Axe vissé.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought