FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roue de guidage
Modèle 1
sans boîtier
Modèle 2
sans boîtier
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
-
B=largeur de courroie
15
D=diamètre de roue
50
B1
9
Charge admissible en kg
100
D1
10
Matériau de la bande de roulement
polyamide 6
Palier de roue
roulement à billes
Roulement à billes
6200 2RS
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
Bande de roulement en extrathane dureté 92° Shore A, marron clair.
Bande de roulement en polyamide 6 dureté 70° Shore D, blanche.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) dureté 92° Shore, gris foncé, et corps de roue en polyamide, gris argenté.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) dureté 98° Shore, marron.
Nota
La bande de roulement est solidement moulée sur un roulement à billes.

Bande de roulement en extrathane : fonctionnement silencieux, faible frottement, élasticité, préservation du sol, grande résistance à l’abrasion, résistance importante aux coupures et aux déchirures, absence de traces, absence de décoloration par contact.

Bande de roulement en polyamide 6 : résistance à la rupture, très faible frottement, roulement aisé sur les sols lisses, grande résistance à l’abrasion.

Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) gris argenté : faible frottement, grande résistance à l’abrasion, stabilité à l’hydrolyse, absence de traces, absence de décoloration par contact.

Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU), marron : très faible frottement, grande résistance à l’abrasion, absence de traces, absence de décoloration par contact.

Domaines d’application : convoyeurs à bande, portails, etc.
Autres dimensions sur demande.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Brièvement jusqu’à +90 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought