Roue de guidage sans boîtier polyuréthane gris argent RAL 7001 95057-080203150
- Deux bandages différents
- Bandage extrathane : fonctionnement silencieux, faible frottement, sans trace, grande résistance à l'usure
- Bandage en polyamide 6 : incassable, très faible frottement, grande résistance à l'usure
- Domaines d'application : convoyeurs ou portes
Unité de vente
24,04 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roue de guidage
Modèle 1
sans boîtier
Matériau
du corps de base
polyuréthane
Coloris
du corps de base
gris argent RAL 7001
Matériau
des composants
polyamide
B=largeur de courroie
20
D=diamètre de roue
80
Charge admissible
en kg
150
D1
17
Matériau de la
bande de roulement
Polyuréthane thermoplastique
Palier de roue
roulement à billes
Roulement à billes
6303 2RS
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Bande de roulement en extrathane dureté 92° Shore A, marron clair.
Bande de roulement en polyamide 6 dureté 70° Shore D, blanche.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) dureté 92° Shore, gris foncé, et corps de roue en polyamide, gris argenté.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) dureté 98° Shore, marron.
Bande de roulement en polyamide 6 dureté 70° Shore D, blanche.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) dureté 92° Shore, gris foncé, et corps de roue en polyamide, gris argenté.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) dureté 98° Shore, marron.
Nota
La bande de roulement est solidement moulée sur un roulement à billes.
Bande de roulement en extrathane : fonctionnement silencieux, faible frottement, élasticité, préservation du sol, grande résistance à l’abrasion, résistance importante aux coupures et aux déchirures, absence de traces, absence de décoloration par contact.
Bande de roulement en polyamide 6 : résistance à la rupture, très faible frottement, roulement aisé sur les sols lisses, grande résistance à l’abrasion.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) gris argenté : faible frottement, grande résistance à l’abrasion, stabilité à l’hydrolyse, absence de traces, absence de décoloration par contact.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU), marron : très faible frottement, grande résistance à l’abrasion, absence de traces, absence de décoloration par contact.
Domaines d’application : convoyeurs à bande, portails, etc.
Autres dimensions sur demande.
Bande de roulement en extrathane : fonctionnement silencieux, faible frottement, élasticité, préservation du sol, grande résistance à l’abrasion, résistance importante aux coupures et aux déchirures, absence de traces, absence de décoloration par contact.
Bande de roulement en polyamide 6 : résistance à la rupture, très faible frottement, roulement aisé sur les sols lisses, grande résistance à l’abrasion.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU) gris argenté : faible frottement, grande résistance à l’abrasion, stabilité à l’hydrolyse, absence de traces, absence de décoloration par contact.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU), marron : très faible frottement, grande résistance à l’abrasion, absence de traces, absence de décoloration par contact.
Domaines d’application : convoyeurs à bande, portails, etc.
Autres dimensions sur demande.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Brièvement jusqu’à +90 °C.
Brièvement jusqu’à +90 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.