FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roue polyamide
Modèle 1
sans boîtier
Modèle 2
Charge lourde
Type de produit
à bandage
Matériau du corps de base
polyamide
B=largeur de courroie
35
D=diamètre de roue
100
B1
45
Charge admissible en kg
200
D1
15
Matériau de la bande de roulement
Polyuréthane
Palier de roue
Palier lisse
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
The heavy-duty polyamide wheels with polyurethane tread combine a blue thermoplastic polyurethane TPU tread (Shore 80A) with a break-resistant polyamide wheel hub. They offer excellent travel comfort, minimal rolling resistance, run extremely quietly and are gentle to floors.
Material
Wheel hub polyamide.
Tread thermoplastic polyurethane (TPU).
Version
Polyamide white.
Polyurethane blue.
Note
The wheels have a high chemical resistance to many aggressive media.

The load-bearing capacity decreases by temperatures over 35 °C.
Temperature range
-20 °C to +70 °C.
Briefly up to +90 °C.
Accessory
95046 Steel plate swivel and fixed castors for hygienic sectors.
95046-01 Stainless steel swivel and fixed castors for hygienic sectors.
95046-02 Stainless steel swivel castors with bolt hole, with polyurethane tread, for hygienic sectors.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté