Matière
Corps de roue en polypropylène.
Bande de roulement en élastomère de caoutchouc (TPE).
Bande de roulement en élastomère de caoutchouc (TPE).
Finition
Polypropylène noir.
Élastomère de caoutchouc gris.
Élastomère de caoutchouc gris.
Show more
Show less
Roues en polypropylène conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, avec palier lisse, forme A
from
4,14 €
plus sales tax
plus shipping costs
Roues en polypropylène conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, avec roulement à billes, forme B
from
13,42 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Description du produit
Les roues en polypropylène conductrices d’électricité avec bande de roulement en caoutchouc offrent un frottement minimale et un roulement sans traces grâce à leur bande de roulement en élastomère de caoutchouc thermoplastique (TPE) de haute qualité (85 Shore A). Leur corps de roue en polypropylène incassable les rend stables et très résistantes aux produits chimiques.
Matière
Corps de roue en polypropylène.
Bande de roulement en élastomère de caoutchouc (TPE).
Bande de roulement en élastomère de caoutchouc (TPE).
Finition
Polypropylène noir.
Élastomère de caoutchouc gris.
Élastomère de caoutchouc gris.
Nota
Ces roues présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs, mais pas aux huiles.
En cas de températures supérieures à 30 °C, la charge admissible diminue.
En cas de températures supérieures à 30 °C, la charge admissible diminue.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C
Indication de dessin
Forme A: Palier lisse
Forme B: Roulement à billes
Forme B: Roulement à billes
Accessoire
95010 Roulettes pivotantes ou fixes pour appareils conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard.
95012 Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd.
95016 Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard.
95046 Roulettes pivotantes ou fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE conducteur d’électricité pour profilés aluminium.
95012 Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle lourd.
95016 Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard.
95046 Roulettes pivotantes ou fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPE conducteur d’électricité pour profilés aluminium.