FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Nota
Bride rotative à utiliser avec n’importe quel élément de fixation, une traverse coulissante ou une fourche rotative. Cette bride rotative offre une plus grande liberté de mouvement pour le guidage des chaînes porte-câbles. Cette bride rotative pivote à 360°.

La fourche rotative disponible en option confère un degré de liberté de mouvement supplémentaire à la bride rotative.
Montage
La bride rotative est fixée à l’aide de quatre vis à l’endroit correspondant sur le robot / la machine.

Le schéma de perçage du plateau tournant est adapté aux éléments de fixation, aux traverses coulissantes et aux fourches rotatives.
Accessoire
Éléments de fixation avec décharge de traction 80855-05.
Éléments de fixation 80855-06.
Traverses coulissantes 80855-08.
Fourches rotatives 80855-11.
Colliers de serrage pour adaptateurs 80855-21.
Colliers de serrage avec butée à ressort 80855-40.
Fourches rotatives avec butée à ressort 80855-41.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté