Obturateur - noir 80855-26-100
Unité de vente
€3.37
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Obturateur
Matériau
du corps de base
-
Coloris
du corps de base
noir
D=diamètre
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
TPO (mélange de résine de polypropylène et de caoutchouc EPDM non réticulé et de polyéthylène).
Finition
noir.
Nota
Bouchons pour l’obturation des ouvertures non utilisées dans le passe-câbles. Pour la protection contre les impuretés et l’étanchéité.
Plage de température
de -45 °C à +95 °C
Accessoire
Passe-câbles 80855-25.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.