Connector with screw connection zinc 80150-30-2309X10000
- Avec verrouillage à vis
Unité de vente
419,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Connecteur
Modèle 1
à bornes à vis
Modèle 2
9 pôles
Matériau
du corps de base
zinc
Matériau
des composants
PVC
L=Longueur
51
Compatibilité CEM
blindé
D1
8,8
Indice de protection
IP67
N
3x1,5 mm²
P
10000
Rayon de courbure
du câble
fixe
≥ 5 x D1
Rayon de courbure
du câble
mobile
≥ 10 x D1
Sans halogène
oui
Tension de service
en V
150
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Connector zinc.
Cable sheath PVC.
Cable sheath PVC.
Note
The M23x1 connector socket with screw lock can be used as a power supply cable for the actuators 85000-50.
Accessory
Stainless steel or aluminium actuator for linear actuators 85000-50.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.