Connecteur à bornes à vis zinc 80150-30-2309X5000
- Avec verrouillage à vis
Sales unit
€357.11
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Connecteur
Modèle 1
à bornes à vis
Modèle 2
9 pôles
Matériau
du corps de base
zinc
Matériau
des composants
PVC
L=Longueur
51
Compatibilité CEM
blindé
D1
8,8
Indice de protection
IP67
N
3x1,5 mm²
P
5000
Rayon de courbure
du câble
fixe
≥ 5 x D1
Rayon de courbure
du câble
mobile
≥ 10 x D1
Sans halogène
oui
Tension de service
en V
150
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Connecteur en zinc.
Câble en PVC.
Câble en PVC.
Nota
Les connecteurs circulaire M23x1 avec verrouillage à vis peuvent être utilisés comme câbles d’alimentation pour les servomoteurs 85000-50.
Accessoire
Servomoteurs en inox ou en aluminium pour unités linéaires 85000-50.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.