Bande velcro en rouleau polypropylène noir 80901-07X15000
- Auto-extinguible selon UL94-V2
- Peut être coupée à la longueur souhaitée
- Les faisceaux de câbles peuvent être facilement étendus
Sales unit
40,08 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hook and loop fastener
Version 1
on a roll
Main
material
polypropylene
Main
colour
black
B=Width
7,5
L=Length
15000
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
Polypropylène.
Finition
Noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Nota
Bande à boucles et crochets en polypropylène de qualité supérieure, peut être ouverte et fermée des centaines de fois.
Les bandes Velcro conviennent parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils.
Auto-extinguible selon UL94-V2. Peut être coupée à la longueur souhaitée.
Les bandes Velcro conviennent parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils.
Auto-extinguible selon UL94-V2. Peut être coupée à la longueur souhaitée.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.