Bande velcro en rouleau polypropylène noir 80901-13X25000
- Auto-extinguible selon UL94-V2
- Peut être coupée à la longueur souhaitée
- Les faisceaux de câbles peuvent être facilement étendus
Unité de vente
87,17 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bande velcro
Modèle 1
en rouleau
Matériau
du corps de base
polypropylène
Coloris
du corps de base
noir
B=Largeur
13
L=Longueur
25000
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
Material
Polypropylene.
Version
Black, self-extinguishing as per UL94-V2.
Note
High quality hook and loop strip made from polypropylene, can be opened and fastened hundreds of times.
The hook and loop fastener is best suited for bundling, ordering and securing cables and wires.
Self-extinguishing as per UL94-V2. Can be cut to the desired length.
The hook and loop fastener is best suited for bundling, ordering and securing cables and wires.
Self-extinguishing as per UL94-V2. Can be cut to the desired length.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.