Bande velcro en rouleau polypropylène noir 80901-16X25000
- Auto-extinguible selon UL94-V2
- Peut être coupée à la longueur souhaitée
- Les faisceaux de câbles peuvent être facilement étendus
Unité de vente
95,87 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Hook and loop fastener
Version 1
on a roll
Main
material
polypropylene
Main
colour
black
B=Width
16
L=Length
25000
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
Polypropylène.
Finition
Noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Nota
Bande à boucles et crochets en polypropylène de qualité supérieure, peut être ouverte et fermée des centaines de fois.
Les bandes Velcro conviennent parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils.
Auto-extinguible selon UL94-V2. Peut être coupée à la longueur souhaitée.
Les bandes Velcro conviennent parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils.
Auto-extinguible selon UL94-V2. Peut être coupée à la longueur souhaitée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.