Bande velcro en rouleau polypropylène noir 80901-30X25000
- Auto-extinguible selon UL94-V2
- Peut être coupée à la longueur souhaitée
- Les faisceaux de câbles peuvent être facilement étendus
Unité de vente
183,66 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bande velcro
Modèle 1
en rouleau
Matériau
du corps de base
polypropylène
Coloris
du corps de base
noir
B=Largeur
30
L=Longueur
25000
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
Polypropylène.
Finition
Noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Nota
Bande à boucles et crochets en polypropylène de qualité supérieure, peut être ouverte et fermée des centaines de fois.
Les bandes Velcro conviennent parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils.
Auto-extinguible selon UL94-V2. Peut être coupée à la longueur souhaitée.
Les bandes Velcro conviennent parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils.
Auto-extinguible selon UL94-V2. Peut être coupée à la longueur souhaitée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.