FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bloc fixe cable
Modèle 2
type I et type B
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
noir
BN=Pour rainure
5-12
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
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Nota
Le bloc serre-câble sert à fixer les câbles et les flexibles. Il peut être monté sur des éléments plans ou des profils en aluminium (rainure 5 à 12 mm) avec une vis cylindrique ou une vis à tête bombée et un tasseau.

Les câbles et les flexibles sont fixés à l’aide de serre-câbles.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought