Sangle velcro polypropylène noir 80902-20170
- Les faisceaux de câbles peuvent être facilement étendus
- Auto-extinguible selon UL94-V2
- Manipulation facile
- Réutilisable
Unité de vente
€7.09
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Sangle velcro
Matériau
du corps de base
polypropylène
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
polyamide
Coloris
des composants
noir
B=Largeur
20
L=Longueur
170
B1
27
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
Bande Velcro en polypropylène.
Œillet en polyamide.
Œillet en polyamide.
Finition
Bande Velcro et œillet noirs, auto-extinguibles selon UL94-V2.
Nota
Bande à boucles et crochets avec œillet en plastique soudé de qualité supérieure, peut être ouverte et fermée des centaines de fois.
La sangle Velcro convient parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils. Elle est passée à travers l'œillet, côté bride vers l'extérieur, puis fermement tendue en tirant dessus et solidement attachée.
La sangle Velcro convient parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils. Elle est passée à travers l'œillet, côté bride vers l'extérieur, puis fermement tendue en tirant dessus et solidement attachée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.