Sangle velcro polypropylène noir 80902-20200
- Les faisceaux de câbles peuvent être facilement étendus
- Auto-extinguible selon UL94-V2
- Manipulation facile
- Réutilisable
Sales unit
7,19 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hook and loop belt
Main
material
polypropylene
Main
colour
black
Component
material
polyamide
Component
colour
black
B=Width
20
L=Length
200
B1
27
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
Bande Velcro en polypropylène.
Œillet en polyamide.
Œillet en polyamide.
Finition
Bande Velcro et œillet noirs, auto-extinguibles selon UL94-V2.
Nota
Bande à boucles et crochets avec œillet en plastique soudé de qualité supérieure, peut être ouverte et fermée des centaines de fois.
La sangle Velcro convient parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils. Elle est passée à travers l'œillet, côté bride vers l'extérieur, puis fermement tendue en tirant dessus et solidement attachée.
La sangle Velcro convient parfaitement pour regrouper, ordonner et sécuriser des câbles et des fils. Elle est passée à travers l'œillet, côté bride vers l'extérieur, puis fermement tendue en tirant dessus et solidement attachée.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.