Socle auto-agrippant avec bande Velcro polyamide noir 80900-05-10820180
- Déjà équipé d'une bande Velcro
- Montage des fils sans étranglement et en douceur
- Réutilisable
- Risque de blessure réduit par rapport aux colliers de serrage coupés
- Les faisceaux de câbles peuvent être facilement étendus
Unité de vente
€5.04
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Socle auto-agrippant
Modèle 1
avec bande Velcro
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
polypropylène
Coloris
des composants
noir
B=Largeur
20
L=Longueur
180
B1
26
H1
18,1
L1
29
Largeur de rainure
8
Plage de serrage
en mm
8-35
Profil
I
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
Socle en polyamide renforcé de fibre de verre.
Bande Velcro en polypropylène.
Bande Velcro en polypropylène.
Finition
Socle noir, auto-extinguible selon UL94-V0.
Bande Velcro noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Bande Velcro noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Nota
Ce socle auto-agrippant sert d'aide à l'installation pour fixer en douceur les fils, câbles et tuyaux. Ce socle est déjà équipé d'une bande Velcro. La bande Velcro peut être retirée du socle et insérée sans outil. La bande Velcro peut être ouverte et fermée des centaines de fois.
Ce socle auto-agrippant est conçu pour un montage direct sur des profilés aluminium.
Ce socle peut être monté sans outil dans la rainure des profilés aluminium grâce au pied de serrage. Une rotation de 45° permet de monter le socle transversalement ou parallèlement à la rainure du profilé.
Ce socle auto-agrippant est conçu pour un montage direct sur des profilés aluminium.
Ce socle peut être monté sans outil dans la rainure des profilés aluminium grâce au pied de serrage. Une rotation de 45° permet de monter le socle transversalement ou parallèlement à la rainure du profilé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.