EN
Choose your language
Designation
Hook and loop fastener bracket
Version 1
with hook and loop fastener
Main material
polyamide
Main colour
black
Component material
polypropylene
Component colour
black
B=Width
20
L=Length
180
B1
26
Clamping range mm
8-35
H1
17
L1
29
Profile
B
Slot width
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
Socle en polyamide renforcé de fibre de verre.
Bande Velcro en polypropylène.
Finition
Socle noir, auto-extinguible selon UL94-V0.
Bande Velcro noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Nota
Ce socle auto-agrippant sert d'aide à l'installation pour fixer en douceur les fils, câbles et tuyaux. Ce socle est déjà équipé d'une bande Velcro. La bande Velcro peut être retirée du socle et insérée sans outil. La bande Velcro peut être ouverte et fermée des centaines de fois.

Ce socle auto-agrippant est conçu pour un montage direct sur des profilés aluminium.

Ce socle peut être monté sans outil dans la rainure des profilés aluminium grâce au pied de serrage. Une rotation de 45° permet de monter le socle transversalement ou parallèlement à la rainure du profilé.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté