FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Socle auto-agrippant
Modèle 1
avec bande Velcro
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
polypropylène
Coloris des composants
noir
B=Largeur
20
L=Longueur
200
B1
26
H1
21
L1
36
Largeur de rainure
10
Plage de serrage en mm
10-60
Profil
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
Socle en polyamide renforcé de fibre de verre.
Bande Velcro en polypropylène.
Finition
Socle noir, auto-extinguible selon UL94-V0.
Bande Velcro noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Nota
Ce socle auto-agrippant sert d'aide à l'installation pour fixer en douceur les fils, câbles et tuyaux. Ce socle est déjà équipé d'une bande Velcro. La bande Velcro peut être retirée du socle et insérée sans outil. La bande Velcro peut être ouverte et fermée des centaines de fois.

Ce socle auto-agrippant est conçu pour un montage direct sur des profilés aluminium.

Ce socle peut être monté sans outil dans la rainure des profilés aluminium grâce au pied de serrage. Une rotation de 45° permet de monter le socle transversalement ou parallèlement à la rainure du profilé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté