FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Diode électroluminescente
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
rouge
Courant nominal en mA
7 / 14
Douille de lampe
L5,5K
Numéro de référence
L5,5K12UR
Tension nominale en V CA/CC
12 +10%
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Matière
Plastique.
Bornes de contact en laiton nickelé.
Finition
Diode électroluminescente ultraclaire pour douille de lampe L5,5k, 12 V ou 24 V.
Nota
Diode électroluminescente ultraclaire pour douille de lampe L5,5k. Elle dispose d’une résistance série intégrée et d’un redresseur unidirectionnel, et convient pour 12 ou 24 V CA/CC. Lors du raccordement au CC, il est important de respecter la polarité correcte : + X1/- X2. En raison des tolérances de fabrication des diodes électroluminescentes, de légères variations de couleur (température de couleur) peuvent survenir. Il n’est donc pas exclu que les couleurs des diodes électroluminescentes d’un même lot de fabrication soient perçues différemment. Les données électriques et optiques ont été mesurées à une température ambiante de 25 °C. Tous les modèles présentés sont équipés d’une diode de protection en série avec la résistance et la LED. Cela permet également d’utiliser ces modèles avec une tension alternative appropriée.

Certifications / normes respectées :
CE.
Plage de température
Température de stockage : -25 °C à +80 °C.
Température de service : -20 °C à +60 °C.
Accessoire
Éléments de contact
pour douilles de lampe
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought