Étiquette d’identification printed plastique 81040-15-0131
Unité de vente
€0.70
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Étiquette d’identification
Modèle 1
printed
Matériau
du corps de base
plastique
Impression
Ein
Numéro de référence
BSRR131
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
Plastique PET.
Finition
blanc translucide.
vierge ou imprimé en noir.
vierge ou imprimé en noir.
Nota
Étiquettes d’identification vierges ou avec impression standard. À insérer dans un capuchon pour bouton ou une calotte.
Sur demande
Étiquette d’identification avec impression personnalisée (à partir de 25 pièces).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.