FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Capuchon pour boutons
Modèle 1
transparent
Forme
A
Type de forme
plate
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
vert
Numéro de référence
T22RRGN
Éclairable
oui
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
Plastique PA12.
Finition
plat, transparent.
Nota
Capuchons pour boutons pour une finition propre sur les boutons-poussoirs et les boutons-poussoirs lumineux. Le capuchon pour bouton se monte sur le bouton-poussoir par simple emboîtement, sans outil. Il peut également être retiré à l’aide du lève-capuchon disponible en option.

Ce capuchon pour bouton peut être pourvu d’une étiquette d’identification insérable et éclairé.
Accessoire
Lève-capuchon 81040-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté