Élément d’éclairage Classic Polycarbonate blanc 81400-22-114024
- Deux fonctions lumineuses (lumière continue, lumière clignotante) réglables
- Diamètre 70 mm
- Montage simple et intuitif
- Pour la construction modulaire de colonnes de signalisation
Unité de vente
53,72 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Élément d’éclairage
Modèle 1
Classic
Matériau
du corps de base
Polycarbonate
Coloris
du corps de base
blanc
Classe de protection
II
Courant de démarrage assigné
500mA
Courant de service assigné
80mA
Degré de pollution
3
Douille de lampe
LED intégrée
Durée de vie
optique
50.000
Fréquence de clignotement
1Hz
Fréquence de service
en Hz
50
Image lumineuse
Lumière permanente/clignotante
Indice de protection
IP65
Peinture fluorescente
blanche
Tension de service
en V
24
Tension de service assignée
24 V/DC
Tolérance de tension de service
+/-10%
Type de tension de service
CA/CC
Valeur MTTF
(années)
2627
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Polycarbonate.
Finition
Lisse à l’extérieur, nervuré à l’intérieur. Avec LED intégrée.
Nota
Élément d’éclairage à LED en saillie pour la signalisation optique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Équipés d’une technologie LED dernier cri, ces éléments émettent une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés (réglable par un interrupteur à coulisse dans l’élément d’éclairage correspondant).
Ce luminaire peut être utilisé seul avec un élément de raccordement comme simple signal d’avertissement optique ou peut être associé à d’autres éléments lumineux ou acoustiques pour former une colonne de signalisation (5 éléments max. possibles). Cet élément d’éclairage se monte et se démonte à l’aide d’une fermeture à vis.
Un élément de raccordement est nécessaire pour sa mise en service. Veuillez le commander séparément.
Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Ce luminaire peut être utilisé seul avec un élément de raccordement comme simple signal d’avertissement optique ou peut être associé à d’autres éléments lumineux ou acoustiques pour former une colonne de signalisation (5 éléments max. possibles). Cet élément d’éclairage se monte et se démonte à l’aide d’une fermeture à vis.
Un élément de raccordement est nécessaire pour sa mise en service. Veuillez le commander séparément.
Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Données techniques
Position de montage : libre.
Type d’éclairage : continu / clignotant (réglable par interrupteur à coulisse)
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée de vie optique : max. 50 000 h.
Type d’éclairage : continu / clignotant (réglable par interrupteur à coulisse)
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée de vie optique : max. 50 000 h.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +60 °C
Accessoire
Élément de raccordement 81400-30.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.