FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pied
Modèle 1
Classic
Modèle 2
avec tube intégré
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
noir
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
Polyamide, renforcé de fibre de verre.
Finition
noir.
Nota
Pied avec tube intégré Ø25 mm. L’unité de signalisation peut ainsi être montée en hauteur.

L’élément de raccordement pour montage sur tube (forme B) et l’élément de raccordement avec connecteur M12 (forme C) peuvent être montés sur ce pied de montage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté