Tube aluminium anodisé 81400-39-25600
- Tube Ø25 mm pour la prolongation
- Montage simple et intuitif
- Pour la construction modulaire de colonnes de signalisation
Unité de vente
€31.74
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tube
Matériau
du corps de base
aluminium
Coloris
du corps de base
anodisé
L=Longueur
600
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
Aluminium.
Finition
Anodisé naturel.
Nota
Tube Ø25 mm. À insérer sur le pied pour tube Ø25 mm. L’unité de signalisation peut ainsi être montée en hauteur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.