Calotte transparent plastique vert 81175-10-304
Unité de vente
€0.41
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Calotte
Modèle 1
transparent
Forme
C
Type de forme
sphérique
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
vert
Numéro de référence
K22RRGN
Éclairable
oui
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
Material
PA12 plastic.
Version
Domed, transparent
Note
Cups for a clean finish on indicator lights. The cup is mounted on the indicator light by simply pushing it on tool-free. It can also be removed again using the optionally available cap lifter.
The cup can be fitted with a labelling tag and can be illuminated.
The cup can be fitted with a labelling tag and can be illuminated.
Accessory
Cap lifter 81040-10
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.