{"product":{"productId":"agid.30699","price":131.31,"name":"FOURCHE OPTIQUE LUMIÈRE ROUGE, W=80,T=55, ALUMINIUM ANODISE NOIR"},"currency":"EUR"}
Fourche optique
Lumière rouge
aluminium
anodisé noir
- Boîtier en aluminium solide
- Largeurs de fourche de 10 mm à 220 mm
- Émetteur et récepteur dans un seul boîtier
- Détection de très petites pièces
- Indice de protection élevé IP 67
Unité de vente
131,31 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Fourche optique
Finition 1
Lumière rouge
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
anodisé noir
A
8
A1
4,5
A2
4,5
B
10
Chute de tension
V
<2,5
Consommation électrique propre
mA
<35
D
4,5
Dérive thermique
<10%
E
10
Fréquence de commutation
kHz
2,5
Hystérésis de commutation
mm
<0,2
Indice de protection
IP67
L
80
L1
90
Largeur de la fourche
W
80
Lumière émise
Lumière rouge
Nombre de pôles
3 pôles
P
5
Profondeur de la fourche
T
55
Reproductibilité
mm
<0,01
Résistance à la lumière ambiante
klx
50
Résolution en
mm
0,4
S1
12
S2
22
S3
31
Sensibilité
réglable
Type de
raccordement
connecteurs M8
Description
Matière
Corps : aluminium.
Finition
Corps anodisé noir.
Nota
Les fourches optiques réunissent l'émetteur et le récepteur dans un seul appareil et sont donc parfaitement alignées. Elles émettent un faisceau lumineux précis sous forme de lumière rouge visible ou de lumière infrarouge invisible. Ce faisceau lumineux fin produit un point lumineux de très petit diamètre sur toute la largeur de la fourche. Le réglage de la sensibilité s'effectue à l'aide d'un potentiomètre intégré. Cela permet de détecter les pièces, trous, rainures ou encoches de très petite taille. Si le faisceau lumineux actif entre l'émetteur et le récepteur est interrompu, la sortie commute en conséquence.
Il est possible de choisir entre le fonctionnement en mode sombre (contact à ouverture) ou en mode clair (contact à fermeture). Réglable par un sélecteur directement sur l'appareil.
Toutes nos fourches optiques disposent d'un indice de protection IP67. Le raccordement s'effectue via un connecteur M8x1 à 3 pôles.
Il est possible de choisir entre le fonctionnement en mode sombre (contact à ouverture) ou en mode clair (contact à fermeture). Réglable par un sélecteur directement sur l'appareil.
Toutes nos fourches optiques disposent d'un indice de protection IP67. Le raccordement s'effectue via un connecteur M8x1 à 3 pôles.
Consignes d´utilisation
Réglage de la sensibilité :
- lorsque le potentiomètre est en butée gauche, la sensibilité est maximale, de très petites pièces sont détectées. La résistance aux saletés est faible.
- en butée droite, la sensibilité est la plus faible, de grandes pièces sont détectées. La résistance aux saletés est meilleure.
Réglage du sélecteur NO/NC
- Butée gauche = NO (contact à fermeture)
- Butée droite = NC (contact à ouverture)
- lorsque le potentiomètre est en butée gauche, la sensibilité est maximale, de très petites pièces sont détectées. La résistance aux saletés est faible.
- en butée droite, la sensibilité est la plus faible, de grandes pièces sont détectées. La résistance aux saletés est meilleure.
Réglage du sélecteur NO/NC
- Butée gauche = NO (contact à fermeture)
- Butée droite = NC (contact à ouverture)
Utilisation
Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.