Interrupteur de sécurité codage magnétique plastique 83455-2020142
- Pas d'usure mécanique
- Durée de vie importante
- Boîtier solide et entièrement encapsulé
- Insensible aux impuretés
Sales unit
€77.63
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Safety switch
Version 1
magnetic coded
Main
material
plastic
Connection
type
M8 connector
Current
max. A
0
Door stop
left
LED
Indicator
Quantity
1
No. of
NC contacts
(safety contacts)
2
No. of poles
4-pole
Note
LED lights when safety door is closed
Signal contact
no
Switching capacity
max. VA
0,2
Switching distance
Sn OFF
mm
15
Switching distance
Sn ON
mm
5
Switching frequency
max. Hz
5
Voltage
max. V DC
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : magnétique, contacts Reed.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : quasi affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : quasi affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Remarque
Chaque capteur de sécurité nécessite un actionneur correspondant. L'actionneur doit être commandé séparément.
Nota
Capteurs de sécurité magnétiques pour une utilisation sur les portes de sécurité, les capots de protection et les clapets. L'ouverture du dispositif de protection entraîne automatiquement l'arrêt du système en toute sécurité.
Les capteurs de sécurité fonctionnent sans contact grâce à un système magnétique codé. L'électronique est située dans un boîtier entièrement encapsulé. Selon le modèle, l'état de commutation est indiqué par une LED.
Certifications : cULus
Normes respectées :
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Les capteurs de sécurité fonctionnent sans contact grâce à un système magnétique codé. L'électronique est située dans un boîtier entièrement encapsulé. Selon le modèle, l'état de commutation est indiqué par une LED.
Certifications : cULus
Normes respectées :
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Indication de dessin
1) droite
2) gauche
2) gauche
Accessoire
Actionneur pour capteur de sécurité à codage magnétique 83455-10.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.