Interrupteur de position rupture brusque plastique 83450-1120
- Fiable même en cas de conditions extrêmes
- Mesure sûre de la position
- Possibilité de combinaisons multiples grâce à la conception modulaire
- Entrée de câbles 1 x M20 x 1,5
- Facile à installer
Sales unit
€37.90
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Posititon switch
Version 1
snap action
Main
material
plastic
Actuation speed
max.
m/s
0,5
Actuation speed
min.
mm/min.
10
Cable entry
M20 breakaway
Connection
cross-section
max. (mm²)
0,34-1,5
Connection
type
screw connection
Contamination level
3
No. of NC contacts
2
Protection class
II Protective insulation
Rated impulse withstand voltage
Uimp
kV
4
Rated insulation voltage
Ui
V
300
Safety rating
IP66/IP67
Switching frequency
5000/h
Thermal continuous
current
A
10
Tightening torque
contact screws
Nm
0,6-0,8
Tightening torque
fastening screw
Nm
1,3
Wire strip length
mm
5-6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les interrupteurs de position servent à mesurer et à contrôler la position des pièces mobiles sur les machines et installations. Tous les interrupteurs de position disposent de contacts à ouverture forcée conformément à la norme CEI 60947-5-1.
Matière
Boîtier en plastique, renforcé de fibre de verre.
Contacts (électriques) argent.
Doigt d'appui en plastique (forme d'entraînement B conforme EN 50047).
Contacts (électriques) argent.
Doigt d'appui en plastique (forme d'entraînement B conforme EN 50047).
Nota
Interrupteur de position complet de forme compacte. Le boîtier en plastique est équipé d'un couvercle rabattable et imperdable. Le couvercle s'ouvre à l'aide d'un tournevis et se referme sans outil. Une ouverture M20x1,5 est prévue pour le passage des câbles. Le raccordement des câbles s'effectue avec des bornes à vis.
L'interrupteur de position est équipé d'un doigt d'appui faisant office d'actionneur. Selon la configuration d'approche, celui-ci peut être remplacé par d'autres actionneurs.
Certifications / Normes respectées :
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
L'interrupteur de position est équipé d'un doigt d'appui faisant office d'actionneur. Selon la configuration d'approche, celui-ci peut être remplacé par d'autres actionneurs.
Certifications / Normes respectées :
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Données techniques
Position de montage : libre.
Durée d'utilisation : 20 ans.
Durée de vie mécanique : 10 000 000 cycles de commutation.
Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1.
Force d'ouverture : >40 N.
Courant de court-circuit conditionnel assigné selon EN 60947-5-1 : 400 A.
Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 240 V / 3 A.
DC13 : 24 V / 3 A.
Durée d'utilisation : 20 ans.
Durée de vie mécanique : 10 000 000 cycles de commutation.
Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1.
Force d'ouverture : >40 N.
Courant de court-circuit conditionnel assigné selon EN 60947-5-1 : 400 A.
Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 240 V / 3 A.
DC13 : 24 V / 3 A.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.