FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Matériau du corps de base
laiton
Surface du corps de base
nickelé
D=Filetage
M20X1,5
H=Hauteur
3
SW1
24
couple de serrage max. pour SW1 Nm
3,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Polyamide (PA 6).
Laiton.
Inox 1.4301.

Finition
Plastique gris clair RAL 7035.
Laiton nickelé.
Inox poli.
Nota
Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes et des accessoires.
Plage de température
-40 °C jusqu'à +100 °C (plastique).
-60 °C jusqu'à +200 °C (métal).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought