EN
Choose your language
Désignation
Écrou hexagonal
Matériau du corps de base
laiton
Surface du corps de base
nickelé
D=Filetage
M32x1,5
H=Hauteur
4
SW1
36
couple de serrage max. pour SW1 Nm
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Polyamide (PA 6).
Laiton.
Inox 1.4301.

Finition
Plastique gris clair RAL 7035.
Laiton nickelé.
Inox poli.
Nota
Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes et des accessoires.
Plage de température
-40 °C jusqu'à +100 °C (plastique).
-60 °C jusqu'à +200 °C (métal).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté